Energierohr R1608 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 80 mm

Energierohr R1608
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energierohr R1608
Energierohr R1608 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 80 mm
Energierohr R1608 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 80 mm
Energierohr R1608 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 80 mm
Energierohr R1608 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 80 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
108 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
100 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
200 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
250 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr