Série R1608, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés

Tube d'énergie R1608
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Tube d'énergie R1608
Série R1608, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R1608, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R1608, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R1608, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
108 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
100 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
200 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
250 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24