Geschlossene Energiekettenserie R4.112 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 108 mm

System R4.1, Serie R4.112
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.112.20.350.0 video
igus-icon-lupe
1 von 5
System R4.1, Serie R4.112
Geschlossene Energiekettenserie R4.112 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 108 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.112 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 108 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.112 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 108 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.112 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 108 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
108 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
100 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
200 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
350 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 425.32
CHF 60.76 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : R4.112.20.350.0CHF 425.32
Geschlossene Energiekettenserie R4.112 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 108 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr