Série RX.40, gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

Tube d'énergie série RX32
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Tube d'énergie série RX32
Série RX.40, gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon externe
Série RX.40, gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon externe
Série RX.40, gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon externe
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
52 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
48 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
100 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
100 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24