igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
48 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
43 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 7.59 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 113.85
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4.48L.050.075.0CHF 113.85
Energiekettenserie E4.48L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 48 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitE4.48L.050.075.05075
