Energiekettenserie E4.31L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 31 mm

E4.31L.040.055.0 product image
igus-icon-lupe
E4.31L.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.31L.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.31L.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E4.31L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 31 mm
Energiekettenserie E4.31L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 31 mm
Energiekettenserie E4.31L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 31 mm
Energiekettenserie E4.31L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 31 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
31 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
40 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 63.14
CHF 2.87 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E4.31L.040.055.0CHF 63.14
Energiekettenserie E4.31L | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 31 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr