Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm

<p>Serie E4.38L</p>
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.38L.050.350.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie E4.38L</p>
Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm
Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm
Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm
Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm
Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
38 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
34 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
350 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 85.32
CHF 4.74 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : R4.38L.050.350.0CHF 85.32
Energierohr R4.38L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr