ESD-Energiekettenserie 14240 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm

<p>Serie 14240 ESD</p>
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Serie 14240 ESD</p>
ESD-Energiekettenserie 14240 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm
ESD-Energiekettenserie 14240 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm
ESD-Energiekettenserie 14240 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
62 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
56 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
150 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 272.14
CHF 24.74 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 14240.05.150.0.ESDCHF 272.14
ESD-Energiekettenserie 14240 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm