igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
75 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 42.90 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 471.90
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 15050.07.150.0.ESDCHF 471.90
ESD-Energiekettenserie 15050 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150
