Energiekettenserie E61.29 | Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar | Innenhöhe: 29 mm

<p>Energiekettenserie E61.29<br></p>
igus-icon-lupe
E61.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie E61.29<br></p>
Energiekettenserie E61.29 | Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar | Innenhöhe: 29 mm
Energiekettenserie E61.29 | Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar | Innenhöhe: 29 mm
Energiekettenserie E61.29 | Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar | Innenhöhe: 29 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
29 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
30 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr