Energiekettenserie E61.52 | Öffnungsstege Im Innen- und Außenradius herausnehmbar | Innenhöhe: 52 mm

<p>Energiekettenserie E61.52<br></p>
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie E61.52<br></p>
Energiekettenserie E61.52 | Öffnungsstege Im Innen- und Außenradius herausnehmbar | Innenhöhe: 52 mm
Energiekettenserie E61.52 | Öffnungsstege Im Innen- und Außenradius herausnehmbar | Innenhöhe: 52 mm
Energiekettenserie E61.52 | Öffnungsstege Im Innen- und Außenradius herausnehmbar | Innenhöhe: 52 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
52 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
46 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
40 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 142.46
CHF 4.19 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E61.52.040.075.0CHF 142.46
Energiekettenserie E61.52 | Öffnungsstege Im Innen- und Außenradius herausnehmbar | Innenhöhe: 52 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr