igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
58 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
52 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 13.94 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 153.34
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4Q.58.100.150.0CHF 153.34
Serie E4Q.58 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 58 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.58.100.150.0100150