igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
82 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
112 mm
Biegeradius [R]
450 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 25.02 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 250.20
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4Q.82.112.450.0CHF 250.20
Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.82.112.450.0112450