igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
82 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 24.56 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 245.60
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : H4Q.82.100.150.0CHF 245.60
Serie H4Q.82 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 82 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotH4Q.82.100.150.0100150