igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Innenhöhe hi: 22 mm
- Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
- Biegeradien R: 44 - 75 mm
- Teilung: 16,7 mm
- Leise 38 dB(A): Kleine teilung für leisen, ruhigen Lauf
- IPA Reinraumklasse 1: Nahezu kein Verschleiß und Abrieb
- Kurze Montagezeit: aufreißbar im Außenradius
- Dynamisch: hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Flexibel: beliebig zu kürzen und zu verlängern
igus-icon-lieferzeitE3.22.020.044.0
20
44