iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager, mm - AX500SM

leitfähiger Werkstoff für hohe Temperaturen und Lebensmittelkontakt

iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager, mm - AX500SM drawing
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager, mm - AX500SM
1 von 2
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager, mm - AX500SM drawing
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager, mm - AX500SM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: AX500SM-0608-06
  • Material: iglidur® AX500
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Verschleißfester Hochtemperatur-Werkstoff
  • EU10/2011-konform
  • Elektrisch leitend
  • Für hohe Einsatztemperaturen geeignet
Die Besonderheit bei iglidur AX500 ist, dass es sich um einen leitfähiges Material handelt. Darüber hinaus hat AX500 einen noch geringeren Verschleißwert als sein Vorgänger. Entwickelt wurde der Werkstoff speziell für die Lebensmittelindustrie und kann somit problemlos im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80