iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM

Kostengünstig für mittlere Temperaturen

iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM drawing
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM
1 von 2
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM drawing
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfest
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager

iglidur® K | Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen

iglidur® K ist das kostengünstige Universalmaterial für mittlere Temperaturen und Einsatzfälle unter verschiedensten Umgebungseinflüssen wie Feuchtigkeit und Medien.

Typische Anwendungsbereiche

  • Druckindustrie
  • Kunststoffmaschinen
  • Medizintechnik
  • Verpackungsindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn ein kostengünstiges Allroundermaterial gesucht wird
  • Wenn der Einsatz in feuchter Umgebung erfolgt
  • Wenn gute Verschleißfestigkeit bis zu mittleren Lasten gewünscht wird

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit erforderlich ist
  • Wenn höchste Medienbeständigkeit erforderlich ist
  • Wenn ein Hochtemperaturmaterial gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80