iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A500FI

Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich

iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A500FI drawing
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A500FI
1 von 2
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A500FI drawing
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A500FI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A500FI-0203-03
  • Material: iglidur® A500
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • FDA-konform
  • EU 10/2011-konform

iglidur® A500 | Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich

iglidur® A500 ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Es besitzt eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignet sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Obwohl iglidur® A500 ein sehr weicher Werkstoff ist, besitzt er gleichzeitig eine hervorragende Druckfestigkeit, selbst bei hohen Temperaturen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Medizintechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn gute Abriebfestigkeit gefordert ist
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn keine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80