iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOPFM

Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte

iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOPFM drawing
iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOPFM
1 von 2
iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOPFM drawing
iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOPFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ECO-PFM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-P
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
MATERIALS.ECO-P_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80