1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: FPFFM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Leitfähig und PTFE-frei
- Reduziert Kosten für Wartung und Schmierung
- Gleiche oder bessere tribologische Eigenschaften im Vergleich zu iglidur F, abhängig von der jeweiligen Anwendung
MATERIALS.FPF_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?