iglidur® L500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - L500FM

Für extreme Rotationsgeschwindigkeiten

iglidur® L500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - L500FM drawing
iglidur® L500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - L500FM
1 von 2
iglidur® L500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - L500FM drawing
iglidur® L500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - L500FM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: L500FM-0304-05
  • Material: iglidur® L500
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

iglidur® L500 | Für extreme Rotationsgeschwindigkeiten

iglidur® L500 ist ein Werkstoff, speziell für hohe Drehzahlen und schnelle Gleitbewegungen bei niedrigen Lasten. Aufgrund der geringen Wärmedehnung und niedrigen Feuchtigkeitsaufnahme können Lager mit sehr geringem Grundspiel gefertigt werden. Anwendungen, bei denen diese Vorteile eine Rolle spielen, sind Ventilatoren, Kleinmotoren, schnell laufende Sensoren oder die Magnettechnik.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automotive
  • Maschinenbau

Wann nehme ich es?

  • Für Rotationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Wenn höchste Standzeiten gefordert werden
  • Für hohe pv-Werte bei geringen Lasten
  • Bei Einsatztemperaturen bis +250 °C (dauerhaft, kurzzeitig bis max. +350 °C)

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein universelles Material für hohe Temperaturen gesucht wird
  • Wenn mittlere bis hohe Druckbelastungen auftreten
  • Für oszillierende Anwendungen
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80