iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - P210FI

Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr

iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - P210FI drawing
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - P210FI
1 von 2
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - P210FI drawing
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - P210FI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: P210FI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B

iglidur® P210 | Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr - Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle

Mit iglidur® P210 steht dem Anwender ein vielseitig einsetzbares Allroundermaterial zur Verfügung, das sich vor allem in Schwenkanwendungen mit mittleren Belastungen von bis zu 20 MPa überdurchschnittlich langlebig zeigt. Der vielseitig einsetzbare Werkstoff hat sich bereits in zahlreichen kundenspezifischen Lösungen und als Halbzeugmaterial bewährt. Clipsbare oder vorgespannte Designs, sowie der Einsatz im Fahrzeuginnenraum sind möglich.

Typische Anwendungsbereiche

  • Agrartechnik
  • Maschinenbau
  • Möbel / Industrial Design
  • Textilindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn ein Universalwerkstoff für den Einsatz in feuchter Umgebung gesucht wird
  • Wenn ein sehr verschleißfestes Material für Schwenkanwendungen im Mittellastbereich gesucht wird
  • Wenn Kantenlasten und Stöße auftreten
  • Wenn die Flächenpressung von iglidur® J nicht ausreicht

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein Universalmaterial mit größtmöglicher Abmessungsvielfalt gesucht wird
  • Wenn ein Werkstoff für sehr hoch belastete Schwenkanwendungen benötigt wird
  • Wenn Temperaturen größer als +100 °C auftreten
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80