iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM

Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM drawing
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM
1 von 2
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM drawing
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: RW370FM-0608-06
  • Material: iglidur® RW370
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Brandschutz EN45545

• Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545

• Temperaturbeständig bis + 170 °C

• 91 MPa Biegefestigkeit

Brandhemmendes Hochtemperatur-Filament, ideal für die Eisenbahn-Industrie

iglidur RW370 ist ein abriebfestes Hochtemperatur-tribofilament, welches speziell für den Einsatz in Eisenbahnfahrzeugen entwickelt wurde. Als solches sind seine brandhemmende Eigenschaft nach UL94-V0 und EN45545 konform. Darüber hinaus verfügt es über die höchste mechanische Festigkeit aller tribofilamente sowie eine dauerhafte Temperaturbeständigkeit von 170 °C, weshalb es im Hochtemperatur-Bereich das vorrangig empfohlene Material ist.

Wann nehme ich es?

• Wenn die Anwendung eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordert

• Wenn die mechanische Festigkeit der anderen tribofilamente nicht ausreicht

• Wenn brandhemmende Eigenschaften gefordert sind

Wann nehme ich es nicht?

• Wenn sehr hohe Verschleißfestigkeit bei hoher Temperaturbelastung gefordert ist (→ iglidur A350)

 

Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80