iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm

iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm drawing
iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
1 von 2
iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm drawing
iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: FPFFM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Leitfähig und PTFE-frei
  • Reduziert Kosten für Wartung und Schmierung
  • Gleiche oder bessere tribologische Eigenschaften im Vergleich zu iglidur F, abhängig von der jeweiligen Anwendung
MATERIALS.FPF_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80