iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GLWFI

Low-Cost-Werkstoff für Großserien

iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GLWFI drawing
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GLWFI
1 von 2
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GLWFI drawing
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GLWFI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GLWFI-0304-06
  • Material: iglidur® GLW
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 0.1875 inch
    • d2 0.25 inch
    • d3 0.375 inch
    • b1 0.375 inch
    • b2 0.032 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • LowCost-Werkstoff für Großserien

iglidur® GLW | Low-Cost-Werkstoff für Großserien

Mit dem Werkstoff iglidur® GLW können wir unseren Kunden eine Alternative zu iglidur® G für Großserienanwendungen anbieten. Mit ähnlichen Kennwerten wie iglidur® G ist iglidur® GLW bei vornehmlich statischen Belastungen besonders zu empfehlen. Für diese Anwendungen, bei denen auf die dynamischen Eigenschaften von iglidur® G weitgehend verzichtet werden kann, stellen sie eine sehr kostengünstige Alternative dar.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automotive
  • Maschinenbau
  • Roboterindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundermaterial für Großserien benötige
  • Bei hoher, vornehmlich statischer Belastung
  • Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit der Wandfläche erforderlich ist
  • Bei hauptsächlich dynamischer Belastung
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Für den Einsatz unter Wasser
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80