iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - UWFM

Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser

iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - UWFM drawing
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - UWFM
1 von 2
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - UWFM drawing
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - UWFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: UWFM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
Für schnelle Rotation unter Wasser.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80