iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, inch - XSI

Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch

iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, inch - XSI drawing
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, inch - XSI
1 von 2
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, inch - XSI drawing
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, inch - XSI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XSI-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Chemie- und Temperaturspezialist.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80