iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI

FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten

iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI drawing
iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI
1 von 2
iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI drawing
iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ATI-04
  • Material: iglidur® A200
  • Form: Anlaufscheiben
  • Abmessungen:
    • d1 0.25 inch
    • d2 0.6201 inch
    • s 0.0902 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
  • Das iglidur® A200-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Für niedrige Geschwindigkeiten

iglidur® A200 | FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten

Der Werkstoff iglidur® A200 ist für den Einsatz im direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Er ist daher die ideale Lösung für Lagerstellen an Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie, den medizinischen Gerätebau, für Haushaltskleingeräte u.a. Da zugunsten der Lebensmittelverträglichkeit auf die Beimischung von Festschmierstoffen verzichtet werden musste, ist die thermoplastische Legierung von iglidur® A200 besonders auf Abriebfestigkeit abgestimmt. Ferner zeichnet sich iglidur® A200 durch sein Einbettungsvermögen von Schmutz und durch ruhiges Laufverhalten aus.

Typische Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelindustrie

Wann nehme ich es?

  • Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Wenn Schmutz eingebettet werden soll Wenn FDA-Konformität gefordert ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ausschließlich höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn Temperaturen dauerhaft größer als +80 °C auftreten
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
  • Wenn der Einsatz in feuchter Umgebung erfolgen soll
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80