1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: Q290SM-1416-20
- Material: iglidur® Q290
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
- Sehr gute Reibwerte
- Besonders resistent gegen Kantenpressung
- Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
- Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
iglidur® Q290 | mittlere bis hohe Lasten , speziell auf weichen Wellen
iglidur® Q290 zeigt bei robusten Schwenkanwendungen, wie sie etwa in Agrarmaschinen häufig anzutreffen sind, speziell auf "weichen" Wellen (z. B. verzinkt) hervorragende Standzeiten. Auch die Beanspruchung der Wellen ist minimal.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
iglidur® Q290 zeigt bei robusten Schwenkanwendungen, wie sie etwa in Agrarmaschinen häufig anzutreffen sind, speziell auf "weichen" Wellen (z. B. verzinkt) hervorragende Standzeiten. Auch die Beanspruchung der Wellen ist minimal.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?