Giunti snodati angolari e assiali

I cuscinetti di spinta igubal® sono resistenti alla corrosione, ad agenti chimici, polvere e sporco, raggi UV e radiazioni nucleari. Inoltre resistono a temperature tra -30 e +80 °C. I cuscinetti di spinta con design compatto consistono di due componenti: una calotta sferica rigida resistente agli impatti e una ralla sferica che scorre liberamente trattenuta dall'albero che sorregge. I cuscinetti sono disponibili in dimensioni da 5 a 20 mm. Su richiesta igus® produce componenti speciali di dimensioni diverse.
Numero di prodotti: 0