Cuscinetti flangiati

I cuscinetti flangiati igubal® sono resistenti ad agenti chimici, polvere e sporcizia grossolana, raggi UV e radiazioni nucleari. I cuscinetti flangiati funzionano correttamente con temperature estreme tra -40 e +200 °C, sono resistenti alla corrosione in ambienti umidi e bagnati. Pertanto garantiscono un funzionamento affidabile in ambienti difficili e conservano sempre le loro proprietà di funzionamento e la resistenza all'usura. Un altro vantaggio: installare i due tipi (versione a 4 e 2 fori) di cuscinetti flangiati igubal® è un gioco da ragazzi – anche in punti di difficile accesso. Le versioni a 2 fori sono dotate di due fori di attacco allungati, per effettuare regolazioni in qualunque momento. A tale proposito un allineamento al 100% non è necessario. Questi equalizzano completamente gli errori di allineamento. I cuscinetti flangiati (serie dimensionale E) sono impiegati nell'impiantistica e nell'ingegneria dei macchinari, nella tecnologia dell'automazione, nell'industria agricola e alimentare.
Numero di prodotti: 0