Koppelstangen

Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Metall sind schwer, oftmals teuer und wartungsintensiv. Die wirtschaftliche Alternative: Doppelgelenklager und Koppelstangen der igubal®-Serie. Sie bestehen aus Polymeren, die zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 80 % und einer Kostenersparnis von bis zu 40 % führen. Doch nicht nur das. Die Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Kunststoff lassen sich schnell und einfach montieren und ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb. Denn sie kommen ohne Schmierung aus und sind wartungsfrei. Das Sortiment der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® wächst kontinuierlich. Und dank eines modularen Baukastensystems mit Kalotten aus verschiedensten Materialien und Gehäusen mit unterschiedlichsten Geometrien finden Sie als Anwender ganz sicher Ihre ideale Lösung. Auf Wunsch erstellt igus® auch Sonderbauteile. Zu den Anwendern der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® zählen z.B. Unternehmen der Automobilindustrie, der Automation, der Agrartechnik, des Anlagenbaus und der Fahrzeugtechnik.

Anzahl Produkte: 0

Kilian Näf
Kilian Näf+41 62 388 97 80