Gelenkköpfe

Als bewegliche Verbindung zwischen Maschinenteilen dient ein Gelenkkopf, auch Kugelkopfgelenk genannt, in verschiedenen Industriezweigen dazu, dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Entdecken Sie unsere umfangreiche igubal Gelenkkopf-Auswahl in den Maßreihen K und E (DIN ISO 12240-4) für h6 bis h9 tolerierte Wellen mit Durchmessern von 2 bis 30 mm. Die Gelenkköpfe bieten flexible Optionen hinsichtlich Lagertoleranz, Gehäuseform und Gewindeart. Durch das standardmäßig großzügige Lagerspiel gewährleisten wir einen sicheren Betrieb auch bei hohen Drehzahlen, wobei wir die Toleranz gerne Ihren individuellen Anforderungen anpassen.

igubal Gelenkköpfe sind nicht nur wartungs- und schmiermittelfrei, sie sind zudem medien-, korrosions- und temperaturbeständig von -40 bis +200 °C und trotzen verschiedensten Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Kernstrahlung, Schmutz und Staub. Im Gegensatz zu herkömmlichen metallischen Gelenkköpfen sind unsere Produkte darauf ausgelegt, Vibrationen zu absorbieren, was sie perfekt für Anwendungen mit hochfrequenten Schwingungen macht.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80