Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Le teste a snodo igubal® vengono impiegate in molti settori industriali diversi. Facilitano i movimenti di rotazione, oscillazione e lineari dell'albero – ad es. in macchine per l'imballaggio, impianti offshore e biciclette. Esiste una versione adatta praticamente per qualunque requisito di installazione. Le teste a snodo sono disponibili nelle serie dimensionali K ed E (DIN ISO 12240) per alberi con diametro da 2 a 30 mm (la tolleranza dell'albero deve essere tra h6 e h9). Anche la tolleranza e la forma dell'alloggiamento del cuscinetto sono variabili – può essere lungo o corto, con filetto maschio o femmina. Nella versione standard i cuscinetti sono progettati con un gioco ampio per assicurare lo spazio per il funzionamento anche con velocità periferiche elevate. La tolleranza può essere modificata su richiesta. Le teste a snodo igubal® conservano le loro proprietà di funzionamento e usura anche in ambienti difficili. Sono resistenti alla corrosione, a temperature tra -40 e +200 °C, agli agenti chimici, ai raggi UV, alle radiazioni nucleari, a sporco e polvere. E diversamente da quelle in metallo, queste teste a snodo possono assorbire le vibrazioni. Ciò le rende ideali per applicazioni con vibrazioni molto frequenti.
A causa degli attuali picchi negli ordini, i nostri tempi di consegna si potrebbero allungare di 5/8 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h