Kalottenlager aus Kunststoff kaufen

Unsere igubal Kalottenlager gleichen dank ihrer sphärischen Form Fluchtungsfehler aus und ermöglichen eine reibungsarme Rotation der Welle. Jede Kugelkalotte arbeitet im Trockenlauf ohne Schmierung, ist wartungsfrei und erhöht dadurch die Wirtschaftlichkeit im Betrieb. In unserem Shop sind die Kalottenlager in den Maßreihen E und K erhältlich. Für unterschiedliche Anforderungen stehen Varianten aus neun iglidur Hochleistungskunststoffen zur Verfügung – darunter auch PTFE-freie Ausführungen, FDA-konforme Materialien sowie Lösungen für Unterwasseranwendungen oder extreme Temperaturen von bis zu -100 °C bis +250 °C. Bestellen Sie Ihre Kalottenlager bequem online und profitieren Sie von attraktiven Preisen, schneller Lieferung und einer großen Auswahl.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung