Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Hitzebeständiges tribofilament® für abriebfeste Sonderteile im 3D-Druck


Hitzebeständiges Filament lebensmittelkonform

iglidur A350

  • Lebensmittelkonform nach EU-Verordnung 10/2011 und FDA
  • Autoklavierbar
  • Temperaturbeständig bis 180 °C im Dauerlauf
iglidur A350 im Filament-Shop
Brandhemmendes 3D-Druck Filament

iglidur RW370

  • Höchste Festigkeit von allen tribofilamenten (91 MPa)
  • Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
  • Temperaturbeständig bis 170 °C im Dauerlauf
iglidur RW370 im Filament-Shop
Hitzebeständiger Greifer 3D-gedruckt

Keinen 3D-Drucker zur Verfügung?

  • 3D-Druck-Service für hitzebeständige individuelle Bauteile aus iglidur A350 oder RW370
  • CAD-Modell hochladen und direkt online bestellen
  • Lieferzeit: 1-3 Werktage
Mehr zum Online 3D-Druck-Service


Sonder- und Zeichnungsteile aus hitzebeständigen Kunststoffen

Benötigen Sie Kleinserien, Serien oder verschleißfeste Kunststoffe mit einer Temperaturbeständigkeit bis 250 °C? Wir führen eine große Bandbreite an hitzeresistenten Kunststoffen für den Spritzguss
Weitere Informationen über verschleißfeste Sonderteile

Worauf muss ich bei der Nutzung von hitzeresistenten Tribofilamenten achten?

  • Für die Verarbeitung von Hochtemperatur-Filamenten benötigen Sie einen 3D-Drucker mit einer Bauraumtemperatur von mindestens 160 °C
  • Es ist besonders wichtig die Hochtemperatur-Filamente vor Feuchtigkeit geschützt aufzbewahren und vor der Benutzung einer Trocknung zu unterziehen, um unerwünschte Qualitätsprobleme zu vermeiden
  • Haben Sie weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne zu dem Thema 3D-Druck mit Hochtemperatur-Filamenten für verschleißfeste und hitzebeständige Bauteile.

Hochtemperatur-3D-Drucker selber bauen

Gewöhnliche 3D-Drucker können nicht die benötigte Bauraum- und Düsentemperatur produzieren und die meisten auf dem Markt verfügbaren Modelle sind sehr kostspielig. Unser Team hat unter Einsatz von igus Komponenten einen Hochtemperatur-Drucker gebaut, getestet und die Konstruktionsdaten kostenfrei bereitgestellt.
Eckdaten: 
  • Bauraumabmessungen: 160x145x150 mm
  • Außenabmessungen ca. 450x450x500 mm
  • Gewicht ca. 30-40 kg
  • Heizsystem: Druckkopf: 40W Standard Heizkartusche E3D
  • Drucktisch: Sonderanfertigung Mikanit-Heizelement zwischen zwei Stahlplatten,
  • Bauraum: Backofenventilator und Backofenheizspirale (vgl. CAD-Baugruppe)
Alle eingesetzten Komponenten für den 3D-Drucker-Bau gibt es in unserem Online Shop und die Konstruktionsdaten hier zum Download:
Konstruktionsdaten für den Hochtemperatur-3D-Drucker herunterladen
Kostenlose Konstruktionsdaten für Hochtemperatur-3D-Drucker zum selber bauen

Weitere Informationen zu dem von igus gebauten Hochtemperatur-3D-Drucker:

  • Druckbettheizung nicht notwendig, da auch über den Bauraum aufgeheizt wird
  • Alle Heizelemente direkt über DUET ansteuern
  • Druckkopf: E3D v6 mit Titan-Heatbreak, Kupferblock, versch. Düsen 0,4-0,6 mm (Hartmetall), gekühlt via Druckluft
  • Druckplatte: Drucktisch aus Stahl, Wechselplatten aus Aluminium, Bauteilhaftung mit verschiedenen Folien (z. B. iglidur RW370 und iglidur J350: PET-Folie)
  • Isolierung Wärmekammer: Glasfaserdämmung an der Außenseite des Bauraums (in der Baugruppe ASM-Bauraum und ASM-Bauraum-Deckel); flexible Silikon-Glasfasermatten in den Schlitzen des Bauraums für die XY-Mechanik
  • Druckparameter: z. B. iglidur RW370: Düsentemperatur 350 °C, Druckbett 200°C, Bauraum 180°C, Düsendurchmesser 0,4 mm, Schichtstärke 0,15 mm, Geschwindigkeit 30 mm/s, mit Raft
  • Wärmeverteilung: Außentemperatur an der Isolierung ca. 80 °C, Gehäuse außen ca. 60°C, Schrittmotoren teilweise über Druckluft gekühlt (bisher nur die X-Achse); Bislang keine Probleme durch Überhitzung
  • Steuerung des Druckers: DUET Ethernet, Heizung wird komplett über DUET geregelt
  • Software: Simplify3D, Bauraumheizung über Makros

Mehr Informationen zum 3D-Druck bei igus

News

Entdecken Sie unsere aktuellen Produktneuheiten und Service Tools für die additive Fertigung!

igus Testlabor

Getestet!

3D-Druck-Materialien aus iglidur im Vergleich zu PLA, ABS und anderen Werkstoffen und Fertigungsverfahren.

3D-Druck-Service

In wenigen Schritten zu individuellen additiv gefertigten Bauteilen mit dem Online 3D-Druck-Service.

3D-Druck Materialien

Entdecken Sie auch unsere anderen abriebfesten Kunststoffe für den industriellen Einsatz.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH