Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

iglidur® A500: Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

iglidur A500  

Das FDA-konforme, schmierfreie Material iglidur® A500 kann sowohl bei sehr hohen wie auch sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Zudem ist es für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

FDA-konform

Temperaturbeständigkeit von -100 ° bis +250 °C

Hohe Chemikalienbeständigkeit


Typische Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Medizintechnik

Lieferprogramm:

Bestellnummer Ø Länge
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
Weitere Informationen: