Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pour l'équipement des chaînes porte-câbles, le serre-câbles alvéolaire CFU offre gain de temps, flexibilité et meilleur respect des matériaux grâce à un effet bloquant optimisé en termes tribologiques. Il permet un soulagement simple des efforts de traction sur différents câbles et sur un niveau.
Le confectionnement est simple, rapide et flexible, l'échange des câbles est maintenant simple. La structure particulière permet de fixer rapidement des câbles d'un diamètre compris entre 2 et 17 mm.
Référence : | Bi | ||
---|---|---|---|
CFU.V.64.40.100.25.01 | 100 | 71.51 CHF | |
CFU.V.64.40.125.25.01 | 125 | 77.67 CHF | |
CFU.V.64.40.150.25.01 | 150 | 83.64 CHF | |
CFU.V.64.40.175.25.01 | 175 | 89.81 CHF | |
CFU.V.64.40.200.25.01 | 200 | 95.80 CHF | |
CFU.V.64.40.225.25.01 | 225 | 101.95 CHF | |
CFU.V.64.40.250.25.01 | 250 | 107.93 CHF | |
CFU.V.64.40.275.25.01 | 275 | 114.10 CHF | |
CFU.V.64.40.300.25.01 | 300 | 120.08 CHF | |
CFU.V.64.40.325.25.01 | 325 | 126.24 CHF | |
CFU.V.64.40.350.25.01 | 350 | 132.24 CHF | |
CFU.V.64.40.375.25.01 | 375 | 138.22 CHF | |
CFU.V.64.40.400.25.01 | 400 | 144.20 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24