Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

CFU.V Wabenzugentlastung: Zugentlastung binnen Sekunden

80% schneller (Im Vergleich zu CFX Zugentlastung) von unterschiedlichen Leitungen in unterschiedlichen Kammern, völlig flexibel, mit hohe Halterkraft und einfacher Montage. 

 


Die CFU Wabenzugentlastung bringt Zeitersparnis, Flexibilität und dank tribologisch optimierter Klemmwirkung ein Plus an Materialschonung in die Bestückung von e-ketten. Unterschiedliche Leitungen können unkompliziert in einer Lage zugentlastet werden.

Die Konfektionierung ist einfach, schnell und flexibel, Leitungen können jetzt einfach ausgetauscht werden. Durch die besondere Struktur lassen sich Leitungen mit Durchmessern von 2 bis 17 mm schnell fixieren.

CFU Wabenzugentlastung  
Produkteigenschaft:

  • Die CFU Wabenzugentlastung ist zu beiden Seiten aufklappbar
  • Von oben und unten anschraubbar
  • Ermöglicht Zugentlastung von unterschiedlichen Leitungen in einer Kammer
  • Schwarz eloxierte Aluminiumschienen mit seitlichen Aussparungen für eine leichtere Montage
  • Kompakter Aufbau, der am oberen Ende etwas kleiner als das Anschlusselement der e-kette abschließt, wodurch sie auch für lange Verfahrwege einsetzbar ist

CFU Wabenzugentlastung  
Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Modifizierte tribologisch optimierte Waben für noch mehr Haltekraft
  • Neue Seitenteile für sekundenschnelle Montage und Demontage
  • Zugentlastung von unterschiedlichen Leitungen in einem Schlitz
  • Gleichteile oben/unten, bzw. links/rechts
  • Ideal geeignet für kurze freitragende Anwendungen
  • Auch am FP für lange Verfahrwege einsetzbar, weil Oberkante der CFU tiefer als Kettenoberfläche
  • Auch am FP in der Führungsrinne verwendbar

Art.-Nr. Bi
 CFU.V.64.40.100.25.01 100 47.03 EUR 
 CFU.V.64.40.125.25.01 125 51.08 EUR 
 CFU.V.64.40.150.25.01 150 55.03 EUR 
 CFU.V.64.40.175.25.01 175 59.08 EUR 
 CFU.V.64.40.200.25.01 200 63.00 EUR 
 CFU.V.64.40.225.25.01 225 67.07 EUR 
 CFU.V.64.40.250.25.01 250 70.99 EUR 
 CFU.V.64.40.275.25.01 275 75.07 EUR 
 CFU.V.64.40.300.25.01 300 78.99 EUR 
 CFU.V.64.40.325.25.01 325 83.03 EUR 
 CFU.V.64.40.350.25.01 350 86.98 EUR 
 CFU.V.64.40.375.25.01 375 Auf Anfrage 
 CFU.V.64.40.400.25.01 400 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
CFU Wabenzugentlastung Muster  

Das Muster ist kostenlos für Sie!


Überzeugen Sie sich selbst von der einfachen Handhabung und fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Muster an.
Das Muster ist voll funktionsfähig für viele igus® Energieketten.


Jetzt kostenloses Muster bestellen