Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Télécharger le livre blanc

Énergie solaire : les défis liés au logement des suiveurs solaires à un axe

Les paliers des suiveurs solaires à un axe doivent fonctionner dans des conditions difficiles. Ils doivent le faire sur une période de 25 ans, si possible sans panne et avec un entretien aussi réduit que possible. Les paliers sont exposés aux rayons UV, à des températures élevées et basses, à la saleté, au sable et à la poussière. Un palier à semelle en polymère hautes performances à lubrifiant intégré y a fait ses preuves, tant dans la pratique que lors de tests d'endurance impitoyables en laboratoire.

Oui, j'aimerais télécharger le livre blanc.

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.