Roboterausstattungs-<br>konfigurator

Rund um das Produkt triflex R

triflex R Shop

Shop

Zum triflex R Shop
triflex R information

Produktinformation

Produktinformation zu triflex R
Beratung Support

Service, Videos, Beratung...

Services rund um triflex R
Konfigurator

2 Konfiguratoren

zu den Konfiguratoren
Robotik News

Neuheitenübersicht

zu den Neuheiten

10 Tipps zur Energieführung am Roboter

10 Tipps zur Energieführung am Roboter

Produktkatalog 2025

Produktkatalog triflex R 2025

Ihr Kompakt-Katalog für die Robotik mit igus

  • Spezielle Produkte für den Reinraum
  • Vergrößerung des ESD Bereichs
  • Zugentlastungsbügel
  • Clean SCARA Cable Solution

Wellschlauch und triflex R Kette: ein Vergleich

Wellschlauch gegen triflex R

Kostenlose Robotik Box

Bild Robotik Box deutsch

Kostenloses Banderolenmuster der TRC & TRE

TRC TRE Banderole
  • Überzeugen Sie sich von der Produktqualität
  • Die Banderole gibt zusätzliche Information zum Produkt, welche auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar sind
  • 5 Kettenglieder TRE.50.080.0.B
  • 4 Kettenglieder TRC.50.080.0
  • 1 Anschlusselement mit Zugentlastung TR.50.01

Kostenloses Banderolenmuster der TRL & TRLF

TRL + TRLF Banderole
  • Überzeugen Sie sich von der Produktqualität der light 3D Schleppkette
  • Die Banderole gibt zusätzliche Information zum Produkt, welche auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar sind
  • 5 Kettenglieder TRL.60.087.0
  • 4 Kettenglieder TRLF.65.100.0.B
  • 1 light Anschlusselement mit Zugentlastung TL.60.01.Z1

Energieführung am SCARA Roboter

SCARA Cable Solution

SCARA Cable Solution Standard 2023
  • Schlauch-Nennweiten 29mm (innen)
  • Größe 23 & 36mm in der Planung
  • Das Rückgrat für die Leitungsführung am Scara-Roboter
  • Leicht nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Wellschläuchen an Scara Robotern.

Clean SCARA Cable Solution

Clean SCARA Cable Solution
  • Reinraumtauglich nach IPA Zertifikat ISO Klasse 2
  • Sicherere Führung von Leitungen und Schläuchen im Reinraum
  • e-skin® Soft kann einfach gefüllt werden
  • Alle Bauteil einzeln nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Im igus® Reinraum-Testlabor bereits über 2.000.000 Testzyklen absolviert

Einsatzgebiete + Anwendungsbeispiele unserer Kunden

triflex R Anwendungen

Weitere Produkte für die Robotik

TRX revolutioniert die Energieführung am Roboter

  • Die TRX ergänzt die Funktionen der triflex R Serie und macht sie jetzt auch teleskopierbar
  • Die Kettenglieder der TRX erlauben durch ihre patentierte Bauform einen Längenausgleich von bis zu 36 % zueinander ohne die Verbindung zueinander oder die Torsionsfähigkeit zu verlieren.
  • Das Gummiband im Inneren der TRX bringt die Kettenglieder immer wieder in ihren Ausgangspunkt und die Rückzugkraft ist über das Gummiband einstellbar
  • Gewichtsreduzierung von bis zu 83 % im Vergleich zu einer Lösung mit einem Rückzugsystem (RSP)
  • Die Designstudie TRX ist aktuell zu 100% kompatibel zur TRE.60.087.0.B, weitere Kettengrößen sollen folgen

Endlich auch für Mehrachs- & Industrieroboter ...

smart plastics News 2022: i.Sense TR.B

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung