Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

drylin® Linearmodule mit Spindelantrieb

schmierfreie Linearmodule  
SHT Lieferprogramm

Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel

Alle Lagerstellen komplett schmiermittelfrei durch den Einsatz von iglidur® Hochleistungspolymeren

Hochtemperaturversion verfügbar

SHT-Linearmodule können als Mehrschlittensystem oder mit Rechts/Links-Gegenlauf konfiguriert werden

kompaktes Linearmodul  
SLW Lieferprogramm

Flache drylin® Führungsschienen oder Hochprofil

Verwindungssteife Doppelwellenprofile

Korrosionsbeständige Variante aus Edelstahl lieferbar

Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde

Geeignet für manuelle und motorische Verstellungen

Einrohrführung für leichte Verstellbewegungen mit innenliegender Spindel  
drylin® EasyTube

drylin® Einrohrführung für leichte Verstellbewegungen mit innenliegender Spindel

Ohne Spindel als Messsystem mit Skalierung verfügbar

Flanschversionen für axiale Befestigung an Flächen und Profilen

SAW - Linearmodul  
SAW - Linearmodul

Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif

Hohe Stabilität

Kreuztischlösung für Handverstellungen  
SHT - Kreuztisch

Als Standard- und Preload-Version erhältlich

Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung

Verstellung über Trapezgewinde

Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich

Low-Cost-Kreuztischlösung für Handverstellungen  
SLW - Kreuztisch

Für Handverstellungen

Profilschiene drylin® W, aus Aluminium, hart anodisiert oder Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A (Hohe Verwindungssteifigkeit)

Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar

Winkeltriebe  
Zubehör für drylin® Linearmodule

Handräder, Winkeltriebe, Spindelklemmungen, Positionsanzeiger, und mehr

Winkeltriebe  
drylin® E - Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin®-Produktfinder

drylin®-Produktfinder Antriebstechnik

drylin®-Produktfinder    

drylin® SLW

drylin® SLW - Vorteile des Systems auf einen Blick.

drylin® SLW