Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Modules linéaires drylin® à entraînement à vis

Modules linéaires sans entretien et sans graisse  
Gamme de produits SHT

Différents matériaux pour arbre et vis

Logements tous sans graisse grâce aux polymères hautes performances iglidur®

Version haute température disponible

Les modules linéaires SHT peuvent être configurés comme système à plusieurs chariots ou avec marche inversée droite/gauche

Module linéaire compact  
Gamme de produits SLW

Rails de guidage plats drylin® ou rail profilé

Profilés à arbre double résistant à la déformation

Variante en inox résistante à la corrosion disponible

Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale

Pour déplacements manuels et à moteur

Guidage monotube pour les déplacements faciles avec vis à l'intérieur  
drylin® easytube

Guidage monotube drylin® pour les déplacements faciles avec vis à l'intérieur

Disponible sans vis, comme système de mesure à graduation

Versions à collerette pour une fixation axiale à des surfaces ou des profilés

Module linéaire SAW  
Module linéaire SAW

Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix

Vis d'entraînement montée sur roulements à billes

Rail haut, extrêmement résistant à la déformation

Stabilité élevée

Solution à table croisée pour déplacements manuels  
Table croisée SHT

Disponible en version Standard et Preload

Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis grâce à une fabrication CNC

Réglage par vis trapézoïdale

Montage possible de l'unité supérieure avec alignement à gauche ou à droite

Solution bon marché à table croisée pour déplacements manuels  
Table croisée SLW

Pour déplacements manuels

Rail drylin® W, en aluminium, anodisé dur ou structure complète en matériaux inox VA et V4A (grande résistance à la déformation)

Disponible en option comme version précontrainte SLWE-XY-PL

Renvois d'angle  
Accéssoires pour modules linéaires drylin®

Molettes, renvois d'angle, dispositifs de blocage, indicateur de position, etc.

Renvois d'angle  
drylin® E, vue d'ensemble

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

drylin® - 'Recherche de produits

Recherche de produits entraînements linéaires drylin®

drylin® - 'Recherche de produits    

drylin® SLW

drylin® SLW : avantages du système en un coup d´oeil

drylin® SLW