Getriebe aus Kunststoff: zuverlässig & wartungsfrei

Die Getriebetechnik

Praktische PDF-Downloads: Lösungen und Ideen für Ihre Anlagen

12 Automatisierungslösungen

Optimierte Produktionslinien

Fördertechnik in der Getränkeindustrie

Formatverstellungen

Das finden Sie auf dieser Seite

    Getriebelösungen im Überblick

    Wellgetriebe
    • Kompakt, leise und effizient
    • Anwendungsbereiche: präzise Bewegungsübertragung, geringe Drehmomente
    • Geeignet für: kleine Roboterarme
    Drehachsen
    • Robust und langlebig
    • Anwendungsbereiche: hohe Drehmomente, verlangsamte Bewegung, sicheres Halten der Position
    • Geeignet für: Fördertechnik, Robotik, Hebeanlagen, Schwenkantriebe
    schneckengetriebe
    • Kompakt und montagefreundlich
    • Anwendungsbereiche: 360°-Bewegung
    • Geeignet für: Drehtische für Montageanwendungen, Kameraschwenks in der Fotografie
    Modularer Getriebebaukasten
    • Modulare Leichtbauweise
    • Anwendungsbereiche: breites Spektrum von Anforderungen, Flexibilität in der Gestaltung
    • Geeignet für: Automatisierung, Robotik, Industrie, Hand- und Motorantriebe
    drygear® Planetengetriebe
    • Hohe Übersetzungsverhältnisse
    • Anwendungsbereiche: hohe Drehmomente in kompakter Bauweise
    • Geeignet für: CNC-Maschinen, Robotik, Verpackungsmaschinen
    drygear®
    Kostenlose Flyerbestellung
    Konfigurator
    Aprio Shop

    drygear Neuheiten

    Sonder- und Zeichnungsteile

    Unsere Neuheiten für Ihre Anforderungen

    • Evoloid- und Planetengetriebe,
    • große zerspante Zahnräder
    • individuelle Lösungen für FDA-konforme Zahnräder

    Vorteile der drygear Getriebetechnik

    Kostengünstig

    Kostengünstig

    Schmier- und wartungsfrei

    schmierfrei

    Nachhaltig

    Nachhaltigkeit

    Leise

    leise
    leise

    Temperaturbeständig

    Temeratur
    Temeratur

    Getestet und bewiesen

    Icon tested
    Icon tested
    Konfigurator

    Apiro Konfigurator

    Individuelle Kinematiken nach Ihren Wünschen

    • Schnelles und einfaches Konfigurieren
    • Optionales Zubehör wie Motoren & Motorsteuerungen
    • Schnelle Lieferung (ab 24h versandfertig)

    Anwendungsbeispiele der Getriebetechnik

    VW Fabriksimulation

    VW Golf Produktion im Maßstab 1:18 für Azubis

    I.B.srl Manus Anwendungsbeispiel

    Formatverstellung in der Verpackungsindustrie

    Erfolgreicher Einsatz des Förderbands mit drygear® Apiro® Getrieben

    Astrofotografie vhw Digitalart

    Kostengünstige Bauteile für die Astrofotografie

    Astrofotografie vhw Digitalart

    wartungsarme Getriebelösung und Energieführungen in Eisautomat

    AWB

    Weitere Anwendungsbeispiele

    Automatisierte Formatverstellung für die Verpackungs- und Getränkeindustie

    Minutenschnelle Montage und einfacher Austausch von Getrieben

    Das könnte Sie auch interessieren

    Kostenlose Musterbestellung
    Konfigurator
    Aprio Shop

    Diese Produktbereiche könnten Sie auch interessieren

    Zahnräder
    drylin e

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    André Kirchhofer
    André Kirchhofer

    Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

    +41 62 388 97 82E-Mail schreiben

    Beratung