Change Language :
Energieketten sind die modularste Art, Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft sicher zu führen. Ob horizontal, vertikal in allen Achsen oder im Kreis. igus Energieketten erfüllen diese Anforderung zu 100 Prozent. Verschiedene Systeme für Dreh- und Spiralbewegungen stehen dabei zur Auswahl und dank Eigenschaften wie Modularität, Vielseitigkeit und einer hohen Stabilität wird eine garantierte Ausfallsicherheit gewährleistet.
Alternativen zum Schleifring:
Unsere Energiekettensysteme werden ohne Schleifring ausgestattet, wodurch das Übertragen von Medien wie Luft, Öl oder Wasser ohne Weiteres und unterbrechungsfrei möglich ist.

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.
Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren
10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

Energieketten für Drehbewegungen von igus kommen in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz: Die twisterchain wird gerne im Bereich der Robotik eingesetzt. Das twisterband ist die ideale Lösung um auf kleinstem Raum Drehungen bis zu 7.200° auszuführen. Wird mehr Platz für Leitungen benötigt, bietet sich der Einsatz einer Dreh-Energieführung RBR an. e-spool wird of in Anwendungen der Theater- und Bühnentechnik eingesetzt.
► Anwendungsbeispiele mit twisterchain
► Anwendungsbeispiele mit der RBR
► Anwendungsbeispiele mit e-spool
► Anwendungsbeispiele mit twisterband

Getestet!
Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten.

Energieketten-Katalog
Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr