E2 micro - für enge Bauräume
Einteilig - kleinste Größen, 5 bis 15 mm Innenhöhen, kleine Teilung, geringes Gewicht, ruhiger Lauf.
Einteilig - kleinste Größen, 5 bis 15 mm Innenhöhen, kleine Teilung, geringes Gewicht, ruhiger Lauf.
Ein- und zweiteilige Energieketten, 18 bis 41 mm Innenhöhen. Optimiertes Verhältnis von Gewicht/Stabilität, ruhiger Lauf.
Beidseitig aufklappbar, mittlere Größen, 26 bis 48 mm Innenhöhen. Mehr nutzbarer Bauraum, leiser, stabiler und erhöhte Lebensdauer.
Zweiteilige Energieketten, mittlere Größen, 21 bis 45 mm Innenhöhen. Beidseitig aufklappbar, blitzschnelle Montage. Vielseitig und modular.
Fast alle Anwendungen sind mit dieser
e-kette® möglich. Innenhöhen von 21 bis 80 mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Schnelle Montage und kabelschonend.
Hohe Stabilität und einfache Zugänglichkeit durch aufschwenkbare Öffnungsstege. Innenhöhen von 38 bis
48 mm. Geringeres Gewicht bei höherer Dynamik möglich.
Innenhöhen von 21 bis 204 mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Lange Verfahrwege und 90° gedrehte Anwendungen möglich.
Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 56 bis 112 mm. Leicht und kostengünstig.
Schnell von innen oder außen befüllbare, kostengünstige einteilige Energieketten mit verkürzter Montagezeit.
Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen. Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen.
Blitzschnelles Öffnen und Schließen von kleinen und mittleren e-ketten® und Rohren.
Leitungspakete schnell im Bündel montieren. Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheren.
Innen oder außen einseitig leicht aufschwenkbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.
Deckel herausnehmbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.
Neuartige Konstruktion: abgerundete Kontur, großer Befüllungsraum, "RBR" Version mit beidseitigem Biegeradius lieferbar.
Extrem leiser Lauf bis zu 33 dB(A). Innenhöhe 29 mm. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.
Bis zu 38 dB(A). Innenhöhen von 10 bis 15 mm. Vibrationsarm, verschleißfest, für hochdynamische Anwendungen. Reinraum geeignet.
Alle Vorteile der E6, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei maximalen Geschwindigkeiten.
Bis 46 dB(A). Vibrationsarm, hohe Geschwindigkeiten, verschleißfest. Reinraum geeignet. Beidseitig zu öffnen, auch als E-Rohr.
Drei Energieketten-Varianten: geschlossen, leicht befüllbar oder als Light-Version. Erste Wahl für mehrachsige Industrieroboter.
Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsigen Bewegungen möglich.
Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsigen Bewegungen möglich.
Neue Generation von Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540° und mehr. Höhere Stabilität und mehr Zusatzlast möglich.
Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540°. Schneller Kabelaustausch. Modulares Design - variable Breiten.
twisterband HD: Stabile Bolzen-/Hakenverbindung für hohe Belastung und lange Lebensdauer.
twisterband: neue Größen, Drehungen von 7.000° und mehr möglich. Kompakt, modular, kostengünstig.
Das igus® e-skin ist ein zu öffnendes Rohr, welches aus zwei Teilen zusammen gesetzt wird. Einsatztemperatur +10°C / +50°C.
Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Leicht nachrüstbar, geringer benötigter Bauraum und Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite.
Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen.
Sichere und flexible Führung von kleinsten Schläuchen < Ø 1 mm.
Abriebfester ovaler Wellschlauch, der jeglichen potentiellen Abrieb auffängt. IPA bestätigt als tauglich für
Reinraumklasse 1.
Innenhöhe 25,5 mm. Vibrationsarm und sehr leicht. Für hochdynamische Anwendungen; nach Hygienic Design Prinzip.
Lange Verfahrwege und extreme Verfahrgeschwindigkeit bei Kabellasten bis zu 50kg/m. Als vollstegige Energiekette oder als geschlossenes
E-Rohr.
Leise, abriebfeste, wartungsfreie Energiekette. Für lange Verfahrwege von 600m und mehr, sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten.
Kombination von AUTO-GLIDE und Energieketten easy chain®, System E2/000 sowie System E4.1.
Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 32 bis 80 mm. Besonders geeignet für "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m.
Chemikalien- und korrosionsfestes Kunststoff-Rinnensystem
Kostengünstige, eingehauste Komplettlösung für lange Wege, z.B. Kläranlagen.
Kompakte, kostensparende Energiekette. Platz sparendes Gesamtsystem für sichere Führung von Energie, Daten und Luft.
Ungehinderte Fahrt: Zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette können sich keine Späne festsetzen.
Sichere vertikale Führung von e-ketten® für sehr schnelle Regalbediengeräte.
Guidefast Führungsrinnen werden seitlich befestigt. Einfache Montage durch kleine Anzahl an unterschiedlichen Bauteilen.
Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in elektrisch leitendem ESD Material ab Lager lieferbar.
Die c-chain ermöglicht eine kontinuierlich umlaufende Energiezuführung aus standardisierten Modulbauteilen.
Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.
Magnetische Öffnungsstege magsnap – Platzsparend, ohne Rinne führen.
Alternative zur ZickZack Lösung - Leichter und weniger Bauraum.
Ausgleich von Parallelfehlern bei langen Verfahrwegen. Klein, leicht und günstig.
Zug-/Schubkraftberechung als Sicherheitsstandard.
HeavyDuty Energiezuführung für den Meeresboden. Hängende Einsätze bis
200 m Länge.
igus® e-rover-Kupplung für den Hafenkran. Gummibereifte Portalkrane werden automatisch mit einem Energiekettensystem gekoppelt.
Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern und hohe Zeitersparnis in der Montage.
Außenliegende Anschläge verhindern die Ansammlung von Staub. Alle vorhandenen Breiten kombinierbar.
Auch ältere Energieketten auf Dauer lieferbar. Für Neukonstruktionen empfehlen wir die entsprechenden neuen baugleichen e-ketten®.
Von der leichten und universell einsetzbaren "Super-Alu-Führungsrinne" bis zur einfachen und kostengünstigen Steckrinne.
Der igus® Baukasten für schnell drehende Anwendungen. Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne.
Maximaler Drehwinkel 600°.
Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.
Spezialleitungen für Energieketten: kleinste Biegeradien, unterschiedliche Mantelwerkstoffe, bis 30 Millionen Zyklen in e-ketten® getestet.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.