Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Vue d'ensemble systèmes de chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles de petite et moyenne taille
E2 micro  
E2 micro - Pour les espaces de montage restreints

D'une pièce, toute petites tailles, hauteurs intérieures de 5 à 15 mm, petit pas, faible poids, mouvement régulier.

mini  
E2 mini - Petites tailles et tailles moyennes

Chaînes porte-câbles en une ou deux parties, hauteurs intérieures de 18 à 41 mm. Rapport poids/stabilité optimisé, mouvement régulier.

E2.1  
E2.1 - Nouvelle génération

Ouverture des deux côtés, tailles moyennes, hauteurs intérieures de 26 à 48 mm. Plus d'espace utile, niveau sonore réduit, stabilité et durée de vie accrues.

e2000  
Chaînes porte-câbles standard E2/000

Chaînes porte-câbles en deux parties, tailles moyennes, hauteurs intérieures de 21 à 45 mm. Ouverture des deux côtés, montage ultra-rapide. Polyvalentes et modulaires.

Le système modulaire standard pour presque toutes les applications
e4.1  
Vaste système modulaire standard de chaînes porte-câbles E4.1

Cette chaîne porte-câbles permet de réaliser presque
toutes les applications. Hauteurs intérieures de 21 à 80 mm. Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux cotés. Montage rapide, système ménageant les câbles.

E4.1L  
Chaîne porte-câbles très dynamique E4.1L

Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux entretoises pivotantes. Hauteurs intérieures de 38 à
48 mm. Poids plus faible et dynamisme plus élevé.

e40  
Vaste système modulaire E4/00

Hauteurs intérieures de 21 à 204 mm. Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux cotés. Courses glissantes et applications sur chant à 90°.

e4light  
Légère, silencieuse, stable et économique E4/light

Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux côtés. Hauteurs intérieures de 56 à 112 mm. Légères et économiques.

Chaînes porte-câbles faciles à remplir, d'une pièce et avec « fermeture à glissière »
easychain  
easychain®, mise en place rapide des câbles

Chaînes porte-câbles d'une pièce, économiques, à remplissage rapide de l'intérieur ou de l'extérieur, temps de montage raccourci.

E1  
Système E1, chaîne porte-câbles en bande

Bande modulaire d'une pièce pour applications simples. Solution économique pour les grandes quantités.

zipper  
zipper, chaîne porte-câbles à « fermeture à glissière » pour un montage rapide

Ouverture et fermeture ultra rapides de chaînes et gaines porte-câbles de petite taille et de taille moyenne.

snapchain  
snapchain, chaîne porte-câbles économique et facile à remplir

Montage rapide de paquets de câbles en faisceau. Alternative économique aux retenues compliquées.

Gaines porte-câbles pour une protection des câbles contre les copeaux et la saleté
R100  
Couvercles pivotants E2 R100

Ouverture facile, d'un côté, de l'intérieur ou de l'extérieur, tailles moyennes. Division interne modulaire et polyvalente.

E2 R  
E2 R, fonctionnement très régulier

Couvercle amovible, tailles moyennes. Division interne modulaire et polyvalente.

R2  
Protection économique contre les copeaux R2.1

Couvercle à ouverture des deux côtés dans le rayon externe.

rx  
Gaines RX, extrêmement imperméables aux copeaux

Nouvelle structure : contours arrondis, grand volume de remplissage, version RBR à double rayon de courbure disponible.

Chaînes porte-câbles silencieuses, s'usant peu et ne vibrant pas
t3  
T3, grande flexibilité, peu de vibrations

Très faible niveau sonore avec 33 dB(A) maximum. Hauteur intérieure de 29 mm. Pour les applications très dynamiques, convient aux salles blanches.

E3  
E3, niveau sonore extrêmement faible, tout petits espaces de montage

38 dB(A) maximum. Hauteurs intérieures de 10 à 15 mm. Peu de vibrations, peu d'usure, pour les applications très dynamiques. Convient aux salles blanches.

E6.1  
E6.1, nouvelle génération au niveau sonore encore plus bas

Tous les avantages de la E6 tout en étant encore plus légère, plus rapide et plus silencieuse.

e6  
E6 - Très faible niveau sonore

46 dB(A) maximum. Peu de vibrations, vitesses élevées, résistante à l'usure. Convient aux salles blanches. Ouverture des deux côtés, également disponible sous forme de gaine.

Mouvements en 3D et circulaires, applications robotiques
triflex r  
triflex® R
Chaîne porte-câbles 3D robotique

Trois variantes de chaîne : fermée, facile à remplir ou en version allégée. La chaîne de prédilection des robots industriels pluriaxiaux.

easy triflex  
easy triflex®
Mouvements en 2D et 3D

Fermée ou facile à remplir. Système modulaire pour mouvements complexes. Combinaison possible de mouvements sur un, deux et trois axes.

triflex  
triflex®
2D et 3D - fermée

Fermée ou facile à remplir. Système modulaire pour mouvements complexes. Combinaison possible de mouvements sur un, deux et trois axes.

TC new  
twisterchain new
Mouvements circulaires et en spirale

Nouvelle génération de chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires jusqu'à 540° et au-delà. Stabilité et charge supplémentaire accrues.

TC  
twisterchain
Mouvements circulaires et en spirale

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires jusqu'à 540°. Echange rapide des câbles. Structure modulaire, largeurs variables.

twisterband HD  
twisterband HD
Grande stabilité pour les mouvements circulaires

twisterband HD : liaison très robuste téton/crochet pour fortes charges et longue durée de vie.

twisterband  
twisterband
Rotations jusqu'à 7000°

twisterband : nouvelles tailles, pour rotations jusqu'à 7.000° et au-delà. Compacte, modulaire, économique.

Solutions pour gaines annelées et guidage des tuyaux
e-skin  
e-skin, nouveau type de guidage de l'énergie

igus® e-skin est une gaine ouvrable qui se compose de deux parties. Température d'emploi de +10°C / +50°C.

e-rib  
Renfort pour gaine annelée e-rib

Renfort pour les systèmes à gaines annelées existants.  Ajout ultérieur simple, requiert peu de place et stabilise contre les mouvements latéraux non souhaités.

Tuyaux protecteurs PMA  
Tuyaux protecteurs PMA, choix varié de gaines et systèmes

Pour la protection des câbles électriques souples.

e-cord micro  
e-cord micro, pour les tubes capillaires

Guidage sûr et flexible de tout petits tuyaux < Ø 1 mm.

CRC. 255  
Chaîne pour salles blanches CRC

Gaine annelée ovale résistante à l'usure et évitant toute usure potentielle.  Salles blanches classe 1 confirmée
par l'IPA.

Chaîne porte-câbles répondant au principe du design hygiénique - conforme aux exigences du FDA et sans aucun frottement - pas de contact « matériau sur matériau »
TH3  
Système TH3, conforme aux exigences du FDA et sans frottement

Hauteur intérieure de 25,5 mm. Peu de vibrations et très faible poids. Pour les applications très dynamiques ; répond au principe du design hygiénique.

Solutions pour courses longues et solutions spéciales
roulettes  
Système à roulettes

Courses longues et vitesse de déplacement extrêmement élevée avec une masse de remplissage atteignant 50 kg/m. Comme chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons ou comme gaine porte-câbles
fermée.

p4  
Système P4, chaîne porte-câbles à roulettes profilées, efficacité énergétique

Chaîne porte-câbles silencieuse, résistante à l'usure et sans entretien. Pour courses longues (600 m et au-delà), masses de remplissage et vitesses très élevées.

auto-glide  
Séries auto-glide, solutions spéciales pour courses glissantes

Combinaison entre auto-glide et des chaînes porte-câbles easy chain®, système E2/000 et système E4.1.

E44HD  
Courses longues ou « sur chant » E4/4HD

Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux côtés. Hauteurs intérieures de 32 à 80 mm. Convient tout particulièrement aux applications « sur chant » et aux courses de plus de 200 m.

guidelite plus  
Système de goulottes guidelite plus

Système de goulottes résistant aux agents chimiques et à la corrosion

basic flizz®  
basic flizz®, protection contre les intempéries et la saleté

Solution complète encapsulée économique pour les courses glissantes, dans les stations d'épuration par exemple.

micro flizz®  
Système micro flizz®, compact, silencieux et économique

Chaîne porte-câbles compacte et économique. Système global compact pour un guidage sûr de l'énergie, des données et de l'air.

guidelok horizontal  
guidelok horizontal, pour les courses jusqu'à 50 m, en autoportance

Absence d'obstacles sur la course, les copeaux ne peuvent pas s'accumuler entre les surfaces de glissement des brins supérieur et inférieur.

guidelok slimline  
guidelok slimline, entièrement en plastique

Guidage vertical sûr des chaînes porte-câbles pour les transgerbeurs très rapides.

guidefast  
guidefast, solution modulaire à montage rapide

Les goulottes guidefast sont fixées sur le côté. Montage simple grâce à un nombre réduit de composants différents.

ESD  
ESD, contre les décharges électrostatiques

Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de fixation et divisions internes disponibles sur stock en matériau ESD conducteur.

c-chain  
Système modulaire c-chain®

c-chain permet une alimentation en énergie en mouvement continu à partir de pièces modulaires standardisées.

e-spool  
Enrouleur multi-énergie e-spool

Alternative à l'enrouleur de câbles, avec un guidage sûr de différents agents qui soit aussi respectueux des câbles.

magsnap  
magsnap, mtage rapide et simple

Entetoises ouvrables magnétiques magsnap pour un guidage compact sans goulotte.

liftband  
liftband, pour pplications verticales

Alternative à une solution en zigzag, plus légère et plus compacte.

Point mobile flottant  
Point mobile flottant FTA

Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues.  Petit, léger et économique.

PPDS  
PPDS, ush Pull Force Detection System

Calcul de la force de traction/poussée comme standard de sécurité.

e2.1  
Chaîne porte-câbles off-shore, solutions pour l'immersion

Chaîne porte-câbles heavy duty pour les fonds marins. Applications suspendues d'une longueur
de 200 m maximum.

Couplage RTG  
Couplage RTG (Rubber Tired Gantry)

Couplage igus® e-rover pour les grues portuaires. Les grues à portique sur pneus sont automatiquement couplées à un système de chaînes porte-câbles.

Outils de montage  
Outils de montage pour « gros utilisateurs »

Ouverture et fermeture simples des maillons et gain de temps important au montage.

AX  
Chaînes porte-câbles des séries AX - Pour les applications exposées à la poussière très fine

Les butées placées à l'extérieur évitent que la poussière ne s'agglutine. Combinaison possible de toutes les largeurs disponibles.

classic  
Séries « Classic » et solutions spéciales igus®

Des chaînes porte-câbles anciennes toujours disponibles. Pour les nouveaux projets, nous recommandons les nouvelles versions correspondantes.

goulottes  
Systèmes de goulottes de guidage pour courses glissantes

De la goulotte de guidage en aluminium légère et universelle à la goulotte enfichable simple et économique.

Modules rotatifs  
Modules rotatifs, pour mouvements circulaires

Le système modulaire igus® pour applications à rotation rapide. Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage.
Angle de rotation maximum de 600°.

Serre-câbles  
Serre-câbles

Etriers serre-câbles, peignes et serre-câbles de conception modulaire.

echain  
Câbles chainflex®

Câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles : tout petits rayons de courbure, gaines en différents matériaux, testés dans des chaînes porte-câbles jusqu'à 30 millions de cycles.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24