E2 micro – per spazi di installazione ristretti
Un componente – dimensioni minime, altezza interna da 5 a 15 mm, passo ridotto, leggera, funzionamento uniforme.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Un componente – dimensioni minime, altezza interna da 5 a 15 mm, passo ridotto, leggera, funzionamento uniforme.
Catene portacavi singole o a due componenti, altezze interne da 18 a 41 mm. Rapporto tra peso e resistenza ottimizzato, funzionamento uniforme.
Apribile da entrambi i lati, dimensioni medie, altezze interne da 26 a 48 mm. Più spazio di installazione utile, più silenziosa e durata d'esercizio maggiore.
Catene portacavi a due componenti, dimensioni medie, altezze interne da 21 a 45 mm. Apribili da entrambi i lati, installazione estremamente rapida. Versatili e modulari.
Con questa
catena portacavi sono possibili quasi tutte le applicazioni. Altezze interne da 21 a 80 mm. Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Montaggio rapido e struttura che protegge i cavi.
Molto robuste e facile accessibilità grazie ai traversini a cerniera. Altezze interne da 38 a
48 mm. Peso minore possibile con maggiore dinamica.
Altezze interne da 21 a 204 mm. Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Sono possibili corse lunghe e applicazioni ruotate di 90°.
Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Altezze interne da 56 a 112 mm. Leggere ed economiche.
Rapide da riempire dall'interno o dall'esterno, catene portacavi economiche singole con tempo di montaggio minore.
Striscia modulare singola per applicazioni semplici. Soluzione economica per grandi volumi.
Aprire e chiudere catene portacavi e catene chiuse di dimensioni piccole e medie alla velocità della luce.
Montare rapidamente pacchetti di cavi in fasci. Alternativa economica ai complessi passacavi a cerniera.
Facile apertura a cerniera su un lato lungo il raggio interno o esterno, dimensioni medie. Separazione interna modulare varia.
Coperchio rimovibile, dimensioni medie. Separazione interna modulare varia.
Coperchio apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno.
Nuova struttura: forma arrotondata, ampio spazio di riempimento versione "RBR" disponibile con raggio di curvatura da entrambi i lati.
Funzionamento estremamente silenzioso fino a 33 dB(A). Altezza interna 29 mm. Per applicazioni altamente dinamiche, idonea per camere bianche.
Fino a 38 dB(A). Altezze interne da 10 a 15 mm. A vibrazioni ridotte, resistente all'usura, per applicazioni altamente dinamiche. Compatibile con la camera bianca.
Tutti i vantaggi della E6 con peso inferiore e funzionamento ancora più uniforme alle massime velocità.
Fino a 46 dB(A). A vibrazioni ridotte, alte velocità, resistente all'usura. Compatibile con la camera bianca. Apribile da entrambi i lati, anche come catena chiusa e-tube.
Tre versioni di catene portacavi: chiuse, facili da riempire o come versione light. La prima scelta per robot industriali multi asse.
Chiuso e facile da riempire. Sistema modulare per movimenti complessi. Possibile combinazione di movimenti singoli, di due e tre assi.
Chiuso e facile da riempire. Sistema modulare per movimenti complessi. Possibile combinazione di movimenti singoli, di due e tre assi.
Nuova generazione di catene portacavi per movimenti circolari fino a 540° e oltre. Più resistenza e maggiori pesi di riempimento possibili.
Catene portacavi per movimenti circolari fino a 540°. Rapida sostituzione dei cavi. Struttura modulare - larghezze variabili.
twisterband HD: robusto collegamento perno/gancio per carichi elevati e una lunga durata d'esercizio.
twisterband: nuove dimensioni, possibili rotazioni di 7.000° e oltre. Compatta, modulare ed economica.
L'e-skin igus® è un tubo apribile composto da due parti. Temperature di funzionamento +10 °C / +50 °C.
Per rinforzare sistemi con tubi corrugati esistenti. Facile da aggiornare, è necessario poco spazio di installazione e stabilità in caso di movimenti laterali accidentali.
Per proteggere cavi elettrici flessibili.
Guida sicura e flessibile di tubi estremamente piccoli < Ø 1 mm.
Resistente all'abrasione, tubo corrugato ovale che previene qualunque potenziale abrasione. Omologato IPA per
camere bianche di classe 1.
Altezza interna 25,5 mm. A vibrazioni ridotte e molto leggero. Per applicazioni altamente dinamiche, in conformità ai principi di struttura igienica.
Corse lunghe e velocità di traslazione estremamente elevata con carichi di cavi fino a 50 kg/m. Disponibile come catena portacavi con traversini su ogni maglia o come catena chiusa
e-tube.
Catena portacavi silenziosa, resistente all'abrasione, esente da manutenzione. Per corse lunghe di 600 m e oltre, carichi aggiuntivi e velocità molto elevati.
Combinazione tra autoglide e catene portacavi easy chain®, sistema E2/000 e sistema E4.1.
Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Altezze interne da 32 a 80 mm. Particolarmente adatte per applicazioni "laterali" e corse lunghe oltre 200 m.
Sistema di canali di guida in plastica resistente ad agenti chimici e corrosione
Soluzione economica e chiusa per corse lunghe, p. es. impianti di depurazione delle acque reflue.
Catena portacavi compatta ed economica. Sistema completo e compatto per la guida sicura di energia, dati e aria.
Corsa senza ostacoli: nessun accumulo di trucioli tra le superfici di scorrimento della parte superiore e della parte inferiore della catena portacavi.
Guida verticale sicura di catene portacavi per trasloelevatori e sollevatori veloci.
I canali di guida guidefast sono fissati lateralmente. Montaggio semplice grazie al basso numero di componenti diversi.
Catene portacavi apribili con attacco e separazione interna in materiale ESD elettricamente conduttivo disponibili a magazzino.
La c-chain® agevola un sistema di alimentazione di energia a rotazione continua realizzato con componenti modulari standard.
L'alternativa a un avvolgicavo – riduce l'usura dei cavi guidando in modo sicuro diversi mezzi.
Traversini magnetici magsnap - compatti, guida senza canale.
Alternativa alla soluzione a zig-zag - più leggera e minore spazio di installazione.
Compensazione degli errori paralleli in caso di corse lunghe. Piccola, leggera ed economica.
Calcolo della forza di spinta/trazione come standard di sicurezza.
Alimentazione di energia heavy duty sui fondali. Applicazioni sospese in verticale con lunghezza fino a
200 m.
Accoppiamento e-rover igus® per gru portuali. Le gru a cavalletto gommate sono accoppiate automaticamente a un sistema per catene portacavi.
Semplice apertura e chiusura delle maglie della catena e notevole risparmio di tempo nel montaggio.
I denti di fermo esterni evitano l'accumulo di polvere. È possibile combinare tutte le larghezze esistenti.
Anche le catene portacavi più vecchie sono disponibili in modo permanente. Per nuovi progetti, si consiglia l'uso di catene portacavi nuove con la stessa struttura.
Dal canale di guida leggero e universale "super alluminio" al semplice ed economico canale con fissaggio.
Il sistema modulare igus® per applicazioni rotatorie veloci. Fissacavi integrato e guide per cavi dentro il canale di guida.
Angolo di rotazione massimo 600°.
Morsetti fissacavi, pettini fissacavi ed elementi fissacavi a innesto modulari.
Cavi speciali per catene portacavi: raggi di curvatura minimi, diversi materiali della guaina, testati nelle catene portacavi fino a 30 milioni di cicli.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h