Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chainfix Nugget

Très petits serre-câbles pour la retenue des câbles jusqu'à Ø 20 mm

Version 1 : fixation universelle du câble dans le rail en C

Version 2 : fixation par clipsage sur un rail normalisé 35

Soulagement simple des efforts de traction avec attaches préconfectionnées

Très faible encombrement

Montage simple, sans vis ni outils

Adaptation possible au remplissage des chaînes porte-câbles

Principe des Nuggets Chainfix  

Pour les
fixations suivantes
RéférenceØ maxi de câbleCote A  
 Nugget[mm][mm] 
Rail en C 92.42.../92.42...ECFN. 202010,8 Demander
Rail en C 92.42.../92.42...ECFN.30.523016,8 Demander

Version 2 | Nugget chainfix pour rail normalisé

Pour les
fixations suivantes
RéférenceØ maxi de câbleCote A  
Rail normalisé 35CFN.20.N352020,0 Demander

Variante 1 | chainfix Nugget pour rail en C

 

Variante 2 | chainfix Nugget pour rail DIN