Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Adatto ai seguenti sistemi: | Quando usarlo: | Quando non usarlo: | Indice di assemblaggio | Resistenza alla trazione regolabile | Indice di prezzo | Modularità | Dinamicità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Fissacavi graduale per impieghi esterni della sezione della catena portacavi - anche con diverse possibilità di fissaggio. Possibilità d'installazione successiva. Installazione semplice su profilo DIN 15 (TS92.31) o su profilo a C degli attacchi KMA. | Per carichi elevati | + + | – | ⬤⭘⭘ | Sì | mezzo |
N. d'ordine | per utilizzo | per altezza interna hi [mm] |
ideale per catene portacavi | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | sulla guida profilata | 31 | E4.31L/R4.31L | 2.42 CHF | |
CFV.42.C | KMA con profilo a C | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
2.54 CHF | |
CFV.80.C | KMA con profilo a C | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
2.67 CHF | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | 2.32 CHF | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | 2.46 CHF |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h